Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 5.6 mm PVC Grau

Diese Verschlussklemme in D-Ausführung ist dank der Klebebefestigung schnell und einfach zu montieren. Sie besteht aus grauem UL94 V-0 PVC mit einer Klebebefestigung auf Acrylbasis. Das Oberteil der Klemmen wird unter den Deckel gedrückt, um die Kabel an ihrem Platz zu halten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10159385

Alte Essentra-Artikelnummer:

KKDL-8-RT

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,3136 €
5000 + 0,2915 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

31,36 €

100 x 0,3136 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhesive Material Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
Farbe Grau
Material PVC
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 19.1 mm
Breite Unterteil 19.1 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 5.6 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 5.6 mm
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Gesamthöhe 10.9 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns