Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 4.8 mm PVC Grau

Diese Klemme in J-Ausführung ist dank der Klebebefestigung schnell und einfach zu montieren. Sie besteht aus grauem UL94 V-0 PVC mit einer Klebebefestigung auf Acrylbasis.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10159415

Alte Essentra-Artikelnummer:

KKJ-3-RT

495 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,7558 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

377,90 €

500 x 0,7558 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhesive Material Acryl
Farbe Grau
Material PVC
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 31.8 mm
Breite Unterteil 22.2 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 4.8 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 4.8 mm
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Gesamthöhe 8.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns