Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 8.0 mm PVC Transparent

Diese Klemmen verfügen über eine Klebebasis und sind deshalb schnell und einfach zu montieren. Aus transparentem PVC mit der Klassifizierung UL94 V-0 mit einem Kleber auf Acrylbasis. Maximaler Bündeldurchmesser von 8 mm | 0,313 Zoll. Sie verfügt über eine Kabelhaltekapazität von 7,9 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10160756

Alte Essentra-Artikelnummer:

MKKJ-5-RT

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,5983 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

598,30 €

1000 x 0,5983 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Adhesive Material Acryl
Farbe Transparent
Material PVC
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 20.7 mm
Breite Unterteil 14.3 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 8.0 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 8.0 mm
Betriebstemperaturbereich 0 - 85 °C
Gesamthöhe 12.3 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns