Menü Suche

Kabelschelle Klebeband 14.0 mm PA Grau

Dieser Kabelclip, der sich wieder öffnen lässt, verfügt über eine Klebebasis, um Ihre Drähte zu sichern. Der Clip kann geöffnet werden, damit bei Bedarf Drähte ersetzt oder zu gewartet werden können. Dieser Clip ist aus Material mit der Klassifizierung UL94-V2 hergestellt.
Artikelnr:

460309

600 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,5582 €
1000 - 1999 0,5292 €
2000 + 0,4767 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

55,82 €

100 x 0,5582 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 30 mm
Breite Unterteil 30.0 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 12.0 - 14.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Typ Locking
Ausführung 1
Standard RoHs
Standard UL
Standard HF
Verstellbarkeit Feststehend
Hauptmaterial Polyamid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns