Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle Klebeband 19.1 mm PVC Grau

Diese Kabelschelle hat eine Klebebefestigung und besteht aus Polyvinylchlorid, grau, mit einem maximalen Bündeldurchmesser von 19,05 mm (0,750 Zoll). Die Form der L-Ausführung ermöglicht einen schnellen Zugriff und ein schnelles Entfernen des Kabels in der Nähe der Grundstellung. Das Kabel wird durch ein Verriegelungssystem gesichert.
Artikelnr:

KKL-12-RT

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,2994 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

29,94 €

100 x 0,2994 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material Unterteil Kleber auf Acrylbasis
Farbe Grau
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 25.4 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 19.1 mm
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Typ 2
Ausführung 2
Standard UL
Standard RMS
Verstellbarkeit Feststehend
Hauptmaterial Polyvinylchlorid

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns