10024317
SCC-SE-10-19
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2377 € |
5000 + | 0,2139 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Natural |
---|---|
Material | Nylon |
Länge Unterteil | 9.7 mm |
Länge Unterteil | 0.382 in |
Clip-Breite | 5.6 mm |
Clip-Breite | 0.22 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 9.0 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.354 in |
Befestigungsmethode | Snap Lock |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 110 °C |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 230 °F |
Gesamthöhe | 30.2 mm |
Gesamthöhe | 1.189 in |
Abstandhalterlänge | 10.0 mm |
Abstandhalterlänge | 0.394 in |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.8 - 1.25 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.031 - 0.049 in |
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 6.5 - 7.0 mm |
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | 0.256 - 0.276 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.