Menü Suche

Kragenklemme Snap Lock 8.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

Diese Kabelschelle mit Abstandhalter und seitlicher Öffnung besteht aus naturfarbenem UL94 V-0 Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10644850

Alte Essentra-Artikelnummer:

SCC-SE-8-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,213 €
5000 - 9999 0,2035 €
10000 + 0,1927 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

213,00 €

1000 x 0,213 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material Nylon
Länge Unterteil 9.7 mm
Clip-Breite 5.6 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 9.0 mm
Befestigungsmethode Snap Lock
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C
Gesamthöhe 28.2 mm
Abstandhalterlänge 8.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.25 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.5 - 7.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns