Menü Suche

Kragenklemme Push Fit 10.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

Diese Kabelschelle mit Abstandhalter und seitlicher Öffnung besteht aus naturfarbenem UL94 V-0 Nylon.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10024584

Alte Essentra-Artikelnummer:

SCCBH-SE-10-19

993 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2183 €
5000 - 9999 0,2086 €
10000 + 0,1975 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

218,30 €

1000 x 0,2183 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material Nylon
Länge Unterteil 10.8 mm
Clip-Breite 5.6 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 9.0 mm
Befestigungsmethode Schnellmontage
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C
Gesamthöhe 31.3 mm
Abstandhalterlänge 10.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.7 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.5 - 7.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns