10026502
SMWHC-500-01
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
500 - 4999 | 0,3365 € |
5000 + | 0,3083 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstellbarkeit | Feststehend |
---|---|
Farbe | Natural |
Befestigungsmethode | Schraube |
Länge Unterteil | 29.9 mm |
Länge Unterteil | 1.177 in |
Breite Unterteil | 10.0 mm |
Breite Unterteil | 0.394 in |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 12.7 mm |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.5 in |
Maximale Betriebstemperatur | 85 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 185 °F |
Mindestbetriebstemperatur | -40 °C |
Mindestbetriebstemperatur | -40 °F |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
Gesamthöhe | 18.9 mm |
Gesamthöhe | 0.744 in |
Hauptmaterial | Polyamid |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Besondere Merkmale | Für #8, #10, M4 oder M5 Schraube oder Bolzen |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.