Menü Suche

Kabelschelle Snap Rivet 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

Diese Doppel-Halbkreisklemme hat ein niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gefüllten Boards oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz, nützlich zum Leiten von zwei parallelen Kabelbündeln. Sie hat die UL-Klassifizierung #E71558.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10153727

Alte Essentra-Artikelnummer:

DHURCS-2-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2055 €
5000 - 9999 0,1914 €
10000 + 0,1802 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

205,50 €

1000 x 0,2055 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Snap Rivet
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Natural
Kompatible Schraubengrößen (alle) 4. M3
Länge Unterteil 19.0 mm
Breite Unterteil 7.6 mm
Kompatibler Kabeldurchmesser 3.2 mm
Distance Between Clamps 12.4 mm
Gesamthöhe 4.3 mm
Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns