Menü Suche

Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 1.6 mm PA Grau

Diese Kabelklemme zum Eindrücken kann Kabel mit verschiedenen Durchmessern in Position halten. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon und nach UL94 V-2 eingestuft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10245927

Alte Essentra-Artikelnummer:

460311

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3813 €
1000 - 1999 0,362 €
2000 + 0,3261 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

38,13 €

100 x 0,3813 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Grau
Material PA
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Länge Unterteil 25 mm
Breite Unterteil 20.0 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 6.0 - 7.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.8 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns