Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle Zum Eindrücken 7.8 mm PA Natur

Diese steckbare Klemme mit Verschluss kann Drähte und Kabel in Ihren Baugruppen in Position halten. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon und nach UL94 V-2 eingestuft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10021743

Alte Essentra-Artikelnummer:

PKKL-3S

295 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 + 0,0861 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

17,22 €

200 x 0,0861 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Länge Unterteil 21.1 mm
Breite Unterteil 19.1 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 7.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.5 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.6 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns