Menü Suche

Kabelschelle Zum Eindrücken 2.4 mm 2.4 mm PA Natur

Dieser Halbkreis-Kabelhalter zum Einstecken besteht aus naturfarbenem UL94 V-2 Nylon. Er hat ein niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Boards oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Diese Klemme ist hilfreich, wenn es darum geht, Kabelbündel zu leiten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10010785

Alte Essentra-Artikelnummer:

HURC1-2-01

2999 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1999 €
5000 - 9999 0,1844 €
10000 + 0,1746 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

199,90 €

1000 x 0,1999 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Material PA
Länge Unterteil 12.4 mm
Breite Unterteil 7.6 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 3.2 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.4 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 3.2 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns