Menü Suche

Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 2.4 mm PA Natur

Dieser Kabelaufhänger ist aus naturfarbenem Nylon hergestellt. Er hat ein einteiliges selbstsicherndes Design, und kann schnell von Hand installiert werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10152713

Alte Essentra-Artikelnummer:

CH-2-01

3970 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2694 €
5000 - 9999 0,2487 €
10000 + 0,2362 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

269,40 €

1000 x 0,2694 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 2.4 mm
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Ausführung 1
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns