Menü Suche

Kabelschelle Zum Eindrücken 0.8 mm 3.2 mm PA Schwarz

Dieser Einrast-Kabelaufhänger hat ein einteiliges Design, das sich selbstmontierbar ist, um Kabel und Drähte zu bündeln und zu verlegen. Das Druckbefestigungsdesign ermöglicht eine schnelle Installation.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10024157

Alte Essentra-Artikelnummer:

RSC-3-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1727 €
5000 - 9999 0,1602 €
10000 + 0,1506 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

172,70 €

1000 x 0,1727 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 3.2 mm
Farbe Schwarz
Material PA
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Ausführung 2
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns