Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0317 € - 0,0391 € | 996 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,038 € - 0,0459 € | 5000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0427 € - 0,0527 € | 11979 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,0673 € - 0,0831 € | 2000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | 9448 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0736 € - 0,0908 € | 7000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1575 € - 0,1945 € | 2000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,2274 € - 0,2808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1008 € - 0,1244 € | 4346 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,2572 € - 0,3175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
0,1575 € - 0,1945 € | 19000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | 842 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0283 € - 0,0349 € | 3485 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0338 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 22998 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0278 € - 0,0343 € | 919 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0386 € - 0,0386 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0306 € - 0,0378 € | 552 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0233 € - 0,0288 € | 13481 Auf Lager |
Feststehend
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.