Menü Suche

Kabelschelle Schraube 20.9 mm Nylon Natur

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10010129

Alte Essentra-Artikelnummer:

HMCC-3-19

2942 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 499 0,3749 €
500 - 999 0,368 €
1000 - 999 0,3374 €
1000 - 1999 0,3312 €
2000 - 1999 0,3037 €
2000 - 4999 0,298 €
5000 - 4999 0,2738 €
5000 + 0,2687 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

184,00 €

500 x 0,368 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Schraube
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Kompatible Schraubengrößen (alle) #8. M3.5. M4
Länge Unterteil 39.7 mm
Breite Unterteil 10.0 mm
Gesamthöhe 33.0 mm
Gesamtbreite 12.0 mm
Kompatibler Kabeldurchmesser 20.9 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.6 - 1.5 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 110 °C

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns