Menü Suche

Anschraubbare Kabelschelle 17.0 mm PA Grau

Dieses universelle Befestigungsband und Schnallendesign ermöglicht das Niederhalten von Kabelbündeln. Die Montage erfolgt mit einer Schraube oder Niete. Dieser Artikel ist aus Nylon 6 hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10116609

Alte Essentra-Artikelnummer:

012015000201

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 499 0,3302 €
500 - 999 0,3081 €
1000 + 0,2376 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

82,55 €

250 x 0,3302 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Befestigungsmethode Einrastmontage
Länge Unterteil 18.0 mm
Breite Unterteil 14.8 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 15.0 - 17.0 mm
Gesamthöhe 23.6 mm
Gesamtbreite 14.8 mm
Hauptmaterial Polyamid
Zolltarifnummer 3926909790
Standard RoHs
Standard UL

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns