Menü Suche

Befestigungsgurt Klebeband 25.4 mm 5.1 mm PA Schwarz

This cable tie is made of natural UL94 HB nylon 6/6. It can be mounted with an M4 screw rivet and is fitted with an acrylic adhesive tag. It's has a maximum cables bundle of 25.4 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10177785

Alte Essentra-Artikelnummer:

UMS-16-45A-RT

9 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,1496 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

114,96 €

100 x 1,1496 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Verstellbar
Farbe Schwarz
Befestigungsmethode Klebeband
Länge Unterteil 27.9 mm
Breite Unterteil 27.9 mm
Bohrungsdurchmesser 5.1 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 25.4 mm
Betriebstemperaturbereich 0 - 85 °C
Hauptmaterial Polyamid
Zolltarifnummer 3926909790
Standard UL
Standard RMS

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns