Menü Suche

Anschraubbare Kabelschelle 17.6 mm 4.0 mm PVC Schwarz

Dieser Clip ist verschraubt und dient dazu, Komponenten in der Anwendung sicher an Ort und Stelle zu halten. Er enthält auch einen zusätzlichen Satz von Beinen, um die Komponente noch besser zu stützen. Hergestellt aus schwarzem PVC und klassifiziert nach UL94 V-0.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10177914

Alte Essentra-Artikelnummer:

V-1007

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,7237 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

723,70 €

1000 x 0,7237 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Material PVC
Befestigungsmethode M3/#6 Schraube
Länge Unterteil 21.0 mm
Breite Unterteil 12.7 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 17.6 mm
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 17.6 mm
Maximale Betriebstemperatur 50 °C
Mindestbetriebstemperatur 0 °C
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Gesamthöhe 16.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Anzahl der Montagebohrungen 1
Ausführung 1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns