Menü Suche

Anschraubbare Kabelschelle 34.9 mm 3.8 mm PA Schwarz

Dieser Clip ist verschraubt und dient dazu, Komponenten in der Anwendung sicher an Ort und Stelle zu halten. Darin enthalten ist auch ein zusätzlicher Satz von Beinen, um weitere Unterstützung zu bieten, sowie geglättete Kanten, um das Bauteil vor Verschleiß und Abrieb zu schützen. Hergestellt aus Nylon, schwarz und nach UL94 V-0 eingestuft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036471

Alte Essentra-Artikelnummer:

VM-1011

2221 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,811 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

81,10 €

100 x 0,811 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material PA
Befestigungsmethode M3/#6 Schraube
Länge Unterteil 34.8 mm
Breite Unterteil 29.5 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 34.9 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 19.1 mm
Bohrungsdurchmesser 3.8 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 34.9 mm
Maximale Betriebstemperatur 85 °C
Mindestbetriebstemperatur -40 °C
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Gesamthöhe 38.4 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Anzahl der Montagebohrungen 2
Ausführung 5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns