Menü Suche

Anschraubbare Kabelschelle 4.5 mm 3.7 mm PA Grau

Diese Zugentlastungsklemme ist aus grauem UL94-V-2 Nylon gefertigt. Die Klemme wird mit einer M3-Schraube an einer Chassisplatte befestigt. Sie dient der Zugentlastung von Kabeln mit einem maximalen Durchmesser von 4,5 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10089354

Alte Essentra-Artikelnummer:

1441741

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1602 €
5000 - 9999 0,1478 €
10000 - 19999 0,1395 €
20000 + 0,1318 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

160,20 €

1000 x 0,1602 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Grau
Befestigungsmethode Schraube
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 4.5 mm
Bohrungsdurchmesser 3.7 mm
Gesamthöhe 5.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1441741 ersetzt:

Kabelschelle mit Schraubbefestigung und Zugentlastung - Grau ; Kompatible Schraubengrößen - 6M3 ; Kompatibler Kabeldurchmesserbereich - 4.5 mm | 0.177 in
Neue Essentra-Artikelnummer: 10447246
Alte Essentra-Artikelnummer: SRCC-1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns