Menü Suche

Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 7.9 mm 4.7 mm PA Natur

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Essentra-Artikelnummer:

10222164

Hersteller-Artikelnummer:

22QCC187312

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,287 €
5000 - 9999 0,228 €
10000 + 0,1905 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

287,00 €

1000 x 0,287 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 7.9 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 7.9 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.7 mm
Gesamtlänge 22.9 mm
Gesamtbreite 9.5 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Zolltarifnummer 3926909790
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns