Menü Suche

Kabelschutzschläuche - Selbstschließend/Geflochten

Auf Lager

Selbstschließende Kabelschläuche; durch die Überlappungskonstruktion können sie installiert werden, nachdem die Kabel bereits montiert wurden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Nenninnendurchmesser Kaufen
59,8681 € - 75,2001 € 10 Auf Lager
54,8072 € - 70,1532 € 10 Auf Lager
53,1989 € - 64,0957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46,5683 € - 59,5297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73,155 € - 88,138 € 6 Auf Lager
10310496 46,5683 € - 56,0902 € 5 Auf Lager
75,5373 € - 96,6877 € 8 Auf Lager
66,5115 € - 80,1325 € 10 Auf Lager
10310489 40,7565 € - 52,1683 € 9 Auf Lager
Selbstschließender, geflochtener Wickel 17.0 mm PET

10310519

Preisbereich
75,2001 € - 59,8681 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Selbstschließender, geflochtener Wickel 40.0 mm PET

10310557

Preisbereich
70,1532 € - 54,8072 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Selbstschließender, geflochtener Wickel 14.0 mm PET

10310502

Preisbereich
64,0957 € - 53,1989 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Selbstschließender, geflochtener Wickel 33.0 mm PET

10310540

Preisbereich
59,5297 € - 46,5683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Selbstschließender, geflochtener Wickel 26.0 mm PET

10310533

Preisbereich
88,138 € - 73,155 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Selbstschließender, geflochtener Wickel 10.0 mm PET

10310496

Preisbereich
56,0902 € - 46,5683 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Selbstschließender, geflochtener Wickel 52.0 mm PET

10310564

Preisbereich
96,6877 € - 75,5373 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Selbstschließender, geflochtener Wickel 20.0 mm PET

10310526

Preisbereich
80,1325 € - 66,5115 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Selbstschließender, geflochtener Wickel 7.0 mm PET

10310489

Preisbereich
52,1683 € - 40,7565 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    UL94 V-2 Polyester
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2