Ein leichter Schutzschlauch, der eine kosteneffektive Möglichkeit zum Schützen von Schläuchen und Kabeln darstellt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Länge pro Rolle | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,9242 € - 4,3664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,0695 € - 8,9677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,4268 € - 0,562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5816 € - 0,7963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,931 € - 1,2804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,9298 € - 3,3102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3,9933 € - 4,4355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,2942 € - 11,3996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4268 € - 0,562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5816 € - 0,7963 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,931 € - 1,2804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,9298 € - 3,3102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
4,9882 € - 5,5271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
SBX-19-E | 15,4344 € - 17,0925 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
0,4337 € - 0,7465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,738 € - 1,2684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
82.021 ft
25.0 m
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,038 € - 1,422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
2,6734 € - 4,0385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
65.617 ft
20.0 m
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
5,8034 € - 6,4252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
18,5987 € - 20,6023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.