Menü Suche

Kabeltülle 15.0 mm 16.0 mm TPE;TPV Schwarz

Diese TPE-TPV-Tülle kann zusammen mit der passenden Nylonplatte (separat erhältlich) verwendet werden, um ein Kabeleingangssystem zu bieten, das über die IP65-Schutzart verfügt und in elektrischen Schaltschränken und Baugruppen in zahlreichen Branchen eingesetzt werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10207604

Alte Essentra-Artikelnummer:

1334538

1110 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 19 2,6985 €
20 + 2,4544 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

26,99 €

10 x 2,6985 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 22.3 mm
Höhe 33.0 mm
Länge 20.0 mm
Außendurchmesser 22.2 mm
Farbe Schwarz
Material TPE;TPV

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns