Menü Suche

Membran-Kabeltülle M20 TPE Schwarz

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10355428

Alte Essentra-Artikelnummer:

1664670

1568 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,2431 €
250 - 999 1,0783 €
1000 + 0,9148 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

62,16 €

50 x 1,2431 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser 20.5 mm
Durchmesser Einsatz 4.0 mm
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Farbe Schwarz
Gewindegröße M20
Gesamthöhe 20.0 mm
Zolltarifnummer 3917390099

Produkt 1664670 ersetzt:

Membran-Kabeltülle 4.0 mm 11.0 mm 1.5 mm 5.5 mm PA;TPE
Neue Essentra-Artikelnummer: 10542064
Alte Essentra-Artikelnummer: 284200059945

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns