Menü Suche

Membran-Kabeltülle 35.0 mm M25 PA;TPE Schwarz

Diese Verschlusstülle ist aus schwarzem Nylon und thermoplastischem Elastomer gefertigt. Sie eignet sich für Platten der Größe M25. Die Membraneinführung erlaubt einen Kabeldurchmesserbereich von 4,0 bis 13,0 mm. Sie ist für gewindelose Bohrungen geeignet und ermöglicht eine schnelle, werkzeugfreie Montage in Plattenstärken von 5,7 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10355459

Alte Essentra-Artikelnummer:

1664673

1250 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,4419 €
250 - 999 1,2525 €
1000 + 1,0588 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

72,10 €

50 x 1,4419 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser 25.5 mm
Durchmesser Einsatz 5.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
Farbe Schwarz
Gewindegröße M25
Gesamthöhe 20.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns