Menü Suche

Kabeltülle 12.5 mm 18.75 mm Silikonkautschuk Schwarz

This is a Cable Grommet made from Black Silicone Rubber. It benefots from a continuous working temperature of 180°C. The specifications shown represent the product in an installed state.
Artikelnr:

1342664

57405 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,438 €
5000 + 0,4062 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

438,00 €

1000 x 0,438 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Bohrungsdurchmesser 6.0 mm
Maximale Betriebstemperatur 180 °C
Gesamtdurchmesser 20.0 mm
Plattenstärke 2.9 mm
Hauptmaterial Silikonkautschuk
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Standard RMS
Standard Shore
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1342664 ersetzt:

Kantenhalterungstülle 10.0 mm 20.0 mm 2.9 mm
Artikelnr: CGB-1

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns