Menü Suche

Spiral-Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

Diese Spiral-Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz an Schaltschränken zur Zugentlastung und zum Schutz des Kabels vor Bewegung während der Anwendung. Aus Nylon, schwarz, mit einem PG-Gewinde hergestellt Die Sicherungsmutter und Dichtscheibe, die für die Installation erforderlich sind, können separat bestellt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10264799

Alte Essentra-Artikelnummer:

467368

1175 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 3,337 €
250 - 499 3,168 €
500 + 2,9991 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

83,43 €

25 x 3,337 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Verschraubungsform Spirale
Montagegewindelänge 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6
Gewindegröße PG13.5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns