Menü Suche

Spiral-Kabelverschraubung PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

Diese Spiral-Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz an Schaltschränken zur Zugentlastung und zum Schutz des Kabels vor Bewegung während der Anwendung. Aus Nylon, schwarz, mit einem PG-Gewinde hergestellt Die Sicherungsmutter und Dichtscheibe, die für die Installation erforderlich sind, können separat bestellt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10264812

Alte Essentra-Artikelnummer:

467372

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 6,7444 €
100 - 199 6,4065 €
200 + 6,0686 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

67,44 €

10 x 6,7444 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Verschraubungsform Spirale
Montagegewindelänge 10.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6
Gewindegröße PG21

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns