Menü Suche

Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10264942

Alte Essentra-Artikelnummer:

467406

953 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 2,0275 €
250 - 499 1,929 €
500 + 1,8304 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

50,69 €

25 x 2,0275 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Verschraubungsform Spirale
Montagegewindelänge 9.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6
Gewindegröße M20

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns