Menü Suche

Kabelverschraubungen, spiralförmig

Auf Lager

Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
22 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
1,8304 € - 2,0275 € 953 Auf Lager
M20
12.0 mm
1,3784 € - 1,5347 € 59196 Auf Lager
M12
6.5 mm
0,715 € - 0,715 € 2397 Auf Lager
3/8
8.0 mm
1,7459 € - 1,943 € 1838 Auf Lager
PG7
6.5 mm
3,689 € - 4,1114 € 1186 Auf Lager
PG16
14.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 6280 Auf Lager
M20
12.0 mm
2,1542 € - 2,3936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG9
8.0 mm
6,0686 € - 6,7444 € 361 Auf Lager
PG21
18.0 mm
2,5344 € - 2,816 € 1376 Auf Lager
M25
18.0 mm
10264959 1,4544 € - 1,4544 € 358 Auf Lager
M25
18.0 mm
2,6189 € - 2,9005 € 45 Auf Lager
PG11
10.0 mm
2,9991 € - 3,337 € 1175 Auf Lager
PG13.5
12.0 mm
2,1542 € - 2,3936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG9
8.0 mm
6,0686 € - 6,7444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG21
18.0 mm
3,0413 € - 3,3792 € 2915 Auf Lager
PG13.5
12.0 mm
1,2925 € - 1,4362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
8.0 mm
2,6189 € - 2,9005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG11
10.0 mm
1,3784 € - 1,5347 € 31050 Auf Lager
M12
6.5 mm
1,2925 € - 1,4362 € 725 Auf Lager
M16
8.0 mm
2,1683 € - 2,4077 € 3896 Auf Lager
1/2
12.0 mm
  • von 2
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10264942

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10264928

Preisbereich
1,5347 € - 1,3784 €

Lagerbestände
59196 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung 3/8 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264966

Preisbereich
0,715 € - 0,715 €

Lagerbestände
2397 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3917390099
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10264829

Preisbereich
1,943 € - 1,7459 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10264867

Preisbereich
4,1114 € - 3,689 €

Lagerbestände
1186 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264904

Preisbereich
2,0275 € - 1,8304 €

Lagerbestände
6280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10264836

Preisbereich
2,3936 € - 2,1542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10264874

Preisbereich
6,7444 € - 6,0686 €

Lagerbestände
361 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10264911

Preisbereich
2,816 € - 2,5344 €

Lagerbestände
1376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M25 13.0 mm 18.0 mm PA Grau

10264959

Preisbereich
1,4544 € - 1,4544 €

Lagerbestände
358 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

10264782

Preisbereich
2,9005 € - 2,6189 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264799

Preisbereich
3,337 € - 2,9991 €

Lagerbestände
1175 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264775

Preisbereich
2,3936 € - 2,1542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Schwarz

10264812

Preisbereich
6,7444 € - 6,0686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Grau

10264850

Preisbereich
3,3792 € - 3,0413 €

Lagerbestände
2915 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm PA Schwarz

10264898

Preisbereich
1,4362 € - 1,2925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grau

10264843

Preisbereich
2,9005 € - 2,6189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm PA Schwarz

10264881

Preisbereich
1,5347 € - 1,3784 €

Lagerbestände
31050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung M16 4.0 mm 8.0 mm PA Grau

10264935

Preisbereich
1,4362 € - 1,2925 €

Lagerbestände
725 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
Spiral-Kabelverschraubung 1/2 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10264973

Preisbereich
2,4077 € - 2,1683 €

Lagerbestände
3896 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Spirale
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6