Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche 16.5 mm LDPE Gelb

Diese Schnellverschlusskappe ist aus LDPE hergestellt. Das einfache, aber wirksame Design ermöglicht es, die Kappe schnell auf das Anwendungsteil aufzusetzen und mit der Lasche, die die Kappe in der Hälfte aufreißt, um sie weit zu öffnen, leicht zu entfernen, was eine schnelle Handhabung ermöglicht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10068298

Alte Essentra-Artikelnummer:

10080

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1608 €
5000 + 0,0756 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

80,40 €

500 x 0,1608 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 16.5 mm
h 16.5 mm
Gewindegröße M16
Gewindestandard Metrische Gewinde
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Gelb
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns