Menü Suche

Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Nylon Orange

Neue Essentra-Artikelnummer:

10259290

Alte Essentra-Artikelnummer:

466006

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 6,6599 €
100 - 199 6,322 €
200 + 5,9841 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Griffausführung Abgeschrägter Arm
Durchmesser Unterteil 12.0 mm
Korpushöhe 26.0 mm
Grifflänge 43.0 mm
Gewindelänge 20.0 mm
Hauptmaterial Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Gewindegröße M6
Zolltarifnummer 3926300090
Gesamthöhe 32.0 mm
Montageart Bolzen mit Gewinde

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns