Menü Suche

Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M12 35.0 mm Nylon Orange

Neue Essentra-Artikelnummer:

10259344

Alte Essentra-Artikelnummer:

466011

880 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 23,4775 €
10 + 11,1797 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

23,48 €

1 x 23,4775 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Griffausführung Abgeschrägter Arm
Durchmesser Unterteil 24.0 mm
Korpushöhe 51.0 mm
Grifflänge 104.0 mm
Gewindelänge 35.0 mm
Hauptmaterial Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
Gewindegröße M12
Zolltarifnummer 3926300090
Gesamthöhe 68.0 mm
Montageart Bolzen mit Gewinde

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns