Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 99 | 4,8717 € |
100 - 199 | 4,6465 € |
200 + | 4,4071 € |
Farbe | Schwarz |
---|---|
Griffausführung | Abgeschrägter Arm |
Durchmesser Unterteil | 15.0 mm |
Korpushöhe | 37.0 mm |
Grifflänge | 65.0 mm |
Gewindelänge | 10.0 mm |
Hauptmaterial | Glasfaserverstärktes Nylon 6/6 |
Gewindegröße | M8 |
Zolltarifnummer | 3926300090 |
Gesamthöhe | 46.0 mm |
Montageart | Bolzen mit Gewinde |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.