Menü Suche

Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 32.0 mm Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10275146

Alte Essentra-Artikelnummer:

493894

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 26,4551 €
100 + 25,1488 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

264,55 €

10 x 26,4551 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Griffausführung Abgeschrägter Arm
Durchmesser Unterteil 18.5 mm
Korpushöhe 43.0 mm
Grifflänge 92.0 mm
Gewindelänge 32.0 mm
Hauptmaterial Zink-Druckguss
Gewindegröße M12
Zolltarifnummer 7907000090
Gesamthöhe 69.0 mm
Montageart Bolzen mit Gewinde

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns