Menü Suche

Kompakte Keilabspannklemme Senkkopf 18.5 M8x20 9.9 Stahl

Diese Kompakten Keilspanner sind klein, was sie hervorragend geeignet für beengte Platzverhältnisse macht, und bieten eine kraftvolle Klemmwirkung. Sie können schweren Lasten und Druck standhalten und sind bei passender Positionierung geeignet für unregelmäßige Formen. Aus Stahllegierung gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20265854

Alte Essentra-Artikelnummer:

20265854

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 28,3282 €
10 - 19 25,4953 €
20 - 49 24,0789 €
50 + 22,6625 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

28,33 €

1 x 28,3282 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 min 18.5
l1 max 21.5
h1 min 9.9
h1 max 11.4
h2 0.4
h3 11.3
w1 18.4
w2 16.0
w3 5.3
d1 M8x20
A/F 5.0
Spannkraft max. kN 5.0
Anzugskraft max. Nm 18.0
Gewicht g 27.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns