Menü Suche

Kompakte Keilabspannklemme Zyinderkopfform 12.0 M5x15 6.2 Stahl

Diese Kompakten Keilspanner sind klein, was sie hervorragend geeignet für beengte Platzverhältnisse macht, und bieten eine kraftvolle Klemmwirkung. Sie können schweren Lasten und Druck standhalten und sind bei passender Positionierung geeignet für unregelmäßige Formen. Aus Stahllegierung gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20265861

Alte Essentra-Artikelnummer:

20265861

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 23,0192 €
10 - 19 20,7162 €
20 - 49 19,5648 €
50 + 18,4133 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

23,02 €

1 x 23,0192 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Klemmentyp Cap Head
l1 min 12.0
l1 max 14.0
h1 min 6.2
h1 max 7.2
h2 6.2
h3 9.6
w1 12.0
w2 10.0
w3 3.3
d1 M5x15
A/F 4.0
Spannkraft max. kN 3.0
Anzugskraft max. Nm 5.4
Gewicht g 9.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns