Menü Suche

Kompressionsverschluss Mit Schlüssel CH751 35.0 mm Verchromt

Kompressionsverschluss mit T-Griff und ist abschließbar. Zwei Schlüssel werden mitgeliefert. Handbetätigte Ausführung. Geliefert mit Dichtung und 6 mm voreingestellter Kompression.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20066086

Alte Essentra-Artikelnummer:

2401110731E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 14,6169 €
25 - 124 10,4406 €
125 + 9,3966 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

14,62 €

1 x 14,6169 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen 45.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gehäusehöhe 32.0 mm
Maximale Kompression 6.0 mm
Griffigkeit 35.0 mm
Greifweite 35.0 mm
Montagelochbreite 22.2 mm
Gesamtbreite Griff 80.0 mm
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Schlüsseltyp Mit Schlüssel CH751
Zolltarifnummer 8301409000
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp T-Griff mit Schlüsselbetätigung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns