Menü Suche

Kompressionsverschluss CH751-Schlüssel 28.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

Diese festen Kompressionsverschlüsse sind mit einem T-Griff ausgestattet. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sicherere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Dies ermöglicht auch eine bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Diese Verschlüsse sind ideal für Schrank- und Möbelanwendungen.
Artikelnr:

2401110738E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 42,5974 €
25 + 30,4267 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

42,60 €

1 x 42,5974 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Greifweite 28.0 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Farbe Chrom
Schlüsseltyp CH751-Schlüssel
Zolltarifnummer 8301409000
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp T-Griff mit Schlüsselbetätigung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns