Menü Suche

Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 20.0 mm Zinklegierung

Kompressionsverschluss mit T-Griff und ohne Verriegelung. Handbetätigte Ausführung. Wird mit Dichtung und 6 mm voreingestellter Kompression geliefert.
Artikelnr:

2401120061E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 35,8267 €
25 + 25,5905 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

35,83 €

1 x 35,8267 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen 45.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gehäusehöhe 32.0 mm
Maximale Kompression 6.0 mm
Griffigkeit 20.0 mm
Greifweite 20.0 mm
Montagelochbreite 22.2 mm
Gesamtbreite Griff 80.0 mm
Zungenmaterial Stahl
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Zolltarifnummer 8301409000
Befestigungsausrichtung Universal

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns