Menü Suche

Kompressionsverschluss Mit Schlüssel CH751 85.0 mm Zinklegierung

Kompressionsverschluss mit verstellbarem Flügelknopf und nicht verriegelnd. Ideal für Anwendungen, die eine bessere Abdichtung erfordern. Bietet eine voreingestellte Kompression von 6 mm.
Artikelnr:

3402110703E

55 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 12,7498 €
25 - 124 9,107 €
125 + 8,1963 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

12,75 €

1 x 12,7498 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Chrom
Oberfläche Verchromt
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Schlüsseltyp Mit Schlüssel CH751
Preis/Stück inkl. MwSt 58.416 GBP
Befestigungsausrichtung Universal
Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen 45.0 mm
Greifweite 13.5 - 85.0 mm
Kopfhöhe 25.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns