Menü Suche

N/A 58.0 mm 19.2 mm

Diese einstellbaren Kompressionsverschlüsse sind mit einem Flügelknopf ausgestattet. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sicherere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Dies ermöglicht auch eine bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen. Diese Kompressionsverschlüsse bieten einen Schlüsselzylinder und sind aus einer Zinklegierung mit schwarzer Pulverbeschichtung hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20071943

Alte Essentra-Artikelnummer:

3404120701E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 + 10,3155 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

257,89 €

25 x 10,3155 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Oberfläche Pulverbeschichtet
Schlüsseltyp Mit Schlüssel CH751
Befestigungsausrichtung Universal
Greifweite 41.0 - 58.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 19.2 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns