Menü Suche

Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel Stahl

Kompressionsverschlüsse haben eine breite Greifweite mit verstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung. Sie haben eine flache Nockenform.
Artikelnr:

0402122802001E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 24,6252 €
25 - 49 15,5041 €
50 + 13,4585 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

24,63 €

1 x 24,6252 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Zamak
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp 8 mm Vierkant-Schlüssel
Maximale Kompression 6.0 mm
Gesamtlänge 76.0 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 18.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns