Menü Suche

Kompressionsverschluss Dreikant-Schlüssel

Kompressionsverschlüsse haben eine breite Greifweite mit verstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung. Er verfügt über eine versetzte Nockenform mit einer 14-mm-Krümmung, die vorwärts oder rückwärts verwendet werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20081287

Alte Essentra-Artikelnummer:

0404123702E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 19,4167 €
50 + 13,8691 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

19,42 €

1 x 19,4167 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Riegelmaterial Zamak
Gehäusematerial Zamak
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp Dreikant-Schlüssel
Maximale Kompression 6.0 mm
Gesamtlänge 76.0 mm
Montagelochbreite 19.2 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 18.0 mm
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns