Menü Suche

Hygienisches Schloss Spezialschlüssel 85.0 mm Edelstahl

Kompressionsverschlüsse haben eine breite Greifweite mit verstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung. Sie haben eine flache Nockenform.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20075149

Alte Essentra-Artikelnummer:

4402409903001E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 108,1586 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

108,16 €

1 x 108,1586 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Unbehandelt
Riegelmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp Spezialschlüssel
Edelstahlklasse AISI 316;AISI 304
Maximale Kompression 6.0 mm
Gesamtlänge 86.0 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 22.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns