Menü Suche

Kompressionsverschluss 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Edelstahl

Kompressionsverschlüsse haben eine breite Greifweite mit verstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung. Er verfügt über eine versetzte Nockenform mit einer 14-mm-Krümmung, die vorwärts oder rückwärts verwendet werden kann.
Artikelnr:

5404408802002E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 37,0524 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

37,05 €

1 x 37,0524 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Unbehandelt
Riegelmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag
Schlüsseltyp Schlüssel für Bahnanwendung
Maximale Kompression 4.0 mm
Gesamtlänge 76.0 mm
Montagelochbreite 19.2 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 8.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns