Menü Suche

Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikon Orange

Eine ideale Lösung zum Schutz und Abdecken von Teilen, die lackiert, galvanisiert, pulverbeschichtet, eloxiert, sandgestrahlt, chemisch bearbeitet oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Geeignet zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und mehr. Kann auch als Stopfen zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10293249

Alte Essentra-Artikelnummer:

499724

26804 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,5153 €
1000 - 1999 0,49 €
2000 + 0,4646 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

257,65 €

500 x 0,5153 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 50.8 mm
Fingerlasche Ohne Abziehlasche
Gewindestandard Metrisch
Gewindestandard UNF
Material Silikon
Farbe Orange
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns